Marque: Burndy
No de catalogue: CT120400L
Application
For General Purpose
Catalog Number
CT120400L
Couleur
Naturel
Force de rupture minimum en livres
120
Marque des goujons
UNIRAP,CABLE TIE
Matériau
Nylon 6/6
Nom de commerce
UNIRAP™
Série
UNIRAP™ Series
Spécification militaire
MS3367
Température max. de fonctionnement (°C)
85 °C
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C
Type
Standard
Type d'outil
Standard
UPC
781810333167
UPC 14 Digit GTIN
00781810333167
Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces
4
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
383 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.30 in
Dimension - Largeur en millimètres
8 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
15,09 pouces
Hauteur de l'emballage
1.5 in
Largeur de l'emballage
6 in
Longueur
15.25 in
Longueur de l'emballage
18.75 in
Poids de l'emballage
0.67 lb
Certification - 94V0
N
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Rayons UV
No
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Norme(s) de l'industrie
Military Specified (Mil-Spec)
Normes - Conforme aux normes industrielles
Military Specified (Mil-Spec)
Normes - Conformité RoHS
CM
Numéro de la spécification militaire
MS3367-3-9
Force de rupture minimum en livres
120
Température max. de fonctionnement (°C)
85 °C
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C
Nombre d'unités sur la palette
48000
Quantité dans l'emballage
2000