HUBBELL CANADA
Nylon UNIRAP - Résistance à la traction de 120 livres, CT120400MH14D
Image of CT120400MH14D Nylon UNIRAP - Résistance à la traction de 120 livres, CT120400MH14D
Image of CT120400MH14D Nylon UNIRAP - Résistance à la traction de 120 livres, CT120400MH14D
Discontinué

Nylon UNIRAP - Résistance à la traction de 120 livres, CT120400MH14D

Marque: Burndy

No de catalogue: CT120400MH14D

Vis de fixation des colliers de serrage UNIRAP.

  • Trou de montage de vis
  • Convient à un usage général

Général

Catalog Number

CT120400MH14D

Couleur

Naturel

Famille de produit

Wire/Cable/Hose Management & Accessories>Cable Ties>Nylon Ties

Force de rupture minimum en livres

120

Matériau

Nylon 6/6

Méthode de montage

Screw

Nom de commerce

UNIRAP™

Série

UNIRAP™ Series

Température max. de fonctionnement (°C)

85 °C

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C

Type de produit

Mounting Hole Tie

UPC

781810335338

UPC 14 Digit GTIN

00781810335338

Dimensions

Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces

4

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

399 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.30 in

Dimension - Largeur en millimètres

8 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

15,70 pouces

Dimension - Taille de la vis en pouces

0.25

Certifications et conformité

Certification - 94V0

N

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Rayons UV

No

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Force de rupture minimum en livres

120

Liée à l'opération

Température max. de fonctionnement (°C)

85 °C

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C

Configuration

Méthode de montage

Screw

Logistique

Quantité dans l'emballage

2000

Type d'emballage

Bag