Marque: Burndy
No de catalogue: CT2501200Q0
Catalog Number
CT2501200Q0
Couleur
Black
Famille de produit
Wire/Cable/Hose Management & Accessories>Cable Ties>Nylon Ties
Force de rupture minimum en livres
250 lb
Matériau
Nylon 6/6
Nom de commerce
UNIRAP™
Série
UNIRAP™ Series
Type d'outil
Heavy
Type de produit
Standard Tie
UPC
781810334676
UPC 14 Digit GTIN
00781810334676
Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces
12
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
1016 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.5 in
Dimension - Largeur en millimètres
13 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
40 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
0.5 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
40 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Certification - 94V0
N
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Rayons UV
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Force de rupture minimum en livres
250 lb
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
800