Marque: Burndy
No de catalogue: CT250200RQ
Catalog Number
CT250200RQ
Couleur
Naturel
Famille de produit
Wire/Cable/Hose Management & Accessories>Cable Ties>Nylon Ties
Force de rupture minimum en livres
250
Matériau
Nylon 6/6
Nom de commerce
UNIRAP™
Série
UNIRAP™ Series
Température max. de fonctionnement (°C)
85 °C
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C
Type de produit
Releasable Tie
UPC
781810334805
UPC 14 Digit GTIN
00781810334805
Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces
2.25
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
229 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.50 in
Dimension - Largeur en millimètres
13 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
9 en
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
0.5 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
9 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Certification - 94V0
N
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Rayons UV
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Force de rupture minimum en livres
250
Température max. de fonctionnement (°C)
85 °C
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1500
Type d'emballage
Bag