HUBBELL CANADA
Nylon UNIRAP - Résistance à la traction de 250 livres, CT250500RQ
Image of CT250500RQ Nylon UNIRAP - Résistance à la traction de 250 livres, CT250500RQ
Image of CT250500RQ Nylon UNIRAP - Résistance à la traction de 250 livres, CT250500RQ

Nylon UNIRAP - Résistance à la traction de 250 livres, CT250500RQ

Marque: Burndy

No de catalogue: CT250500RQ

Attaches de câble en nylon, Résistance à la traction-250 Lbs, Couleur- Naturel, 23.00 "L, 0.50 "W, 06.00" Bundle Dia.

  • Attache de câble amovible 
  •  Particulièrement adapté à la construction de prototypes ou à une installation temporaire
  • Convient également lorsque le service nécessite souvent l'ajout ou la soustraction de fils d'un faisceau existant

Général

Catalog Number

CT250500RQ

Couleur

Naturel

Famille de produit

Wire/Cable/Hose Management & Accessories>Cable Ties>Nylon Ties

Force de rupture minimum en livres

250

Matériau

Nylon 6/6

Nom de commerce

UNIRAP™

Série

UNIRAP™ Series

Température max. de fonctionnement (°C)

85 °C

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C

Type de produit

Releasable Tie

UPC

781810334829

UPC 14 Digit GTIN

00781810334829

Dimensions

Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces

6

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

589 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.50 in

Dimension - Largeur en millimètres

13 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

23 en

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

0.5 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

23 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Certification - 94V0

N

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Rayons UV

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Force de rupture minimum en livres

250

Liée à l'opération

Température max. de fonctionnement (°C)

85 °C

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

300

Type d'emballage

Bag