Marque: Burndy
No de catalogue: CT250800Q0
Catalog Number
CT250800Q0
Couleur
Noir UV
Famille de produit
Wire/Cable/Hose Management & Accessories>Cable Ties>Nylon Ties
Force de rupture minimum en livres
250
Matériau
Nylon 6/6
Nom de commerce
UNIRAP™
Série
UNIRAP™ Series
Température max. de fonctionnement (°C)
85 °C
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C
Type d'outil
Heavy
Type de produit
Standard Tie
UPC
781810334652
UPC 14 Digit GTIN
00781810334652
Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces
8.43 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
729 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.50 in
Dimension - Largeur en millimètres
13 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
28.70 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
0.5 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
28.7 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Certification - 94V0
N
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Rayons UV
Yes
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Force de rupture minimum en livres
250
Température max. de fonctionnement (°C)
85 °C
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C
Quantité dans l'emballage
500
Type d'emballage
Bag