HUBBELL CANADA
Nylon UNIRAP - Résistance à la traction de 30 livres, CT30125MH8M
Image of CT30125MH8M Nylon UNIRAP - Résistance à la traction de 30 livres, CT30125MH8M
Image of CT30125MH8M Nylon UNIRAP - Résistance à la traction de 30 livres, CT30125MH8M

Nylon UNIRAP - Résistance à la traction de 30 livres, CT30125MH8M

Marque: Burndy

No de catalogue: CT30125MH8M

Attaches de câble en nylon, Résistance à la traction-30 Lbs, Couleur- Naturel, 05.80 "L, 0.13 "W, 01.25" Bundle Dia.

Trou de montage

Général

Catalog Number

CT30125MH8M

Couleur

Naturel

Famille de produit

Wire/Cable/Hose Management & Accessories>Cable Ties>Nylon Ties

Force de rupture minimum en livres

30

Matériau

Nylon 6/6

Méthode de montage

Screw

Nom de commerce

UNIRAP™

Série

UNIRAP™ Series

Température max. de fonctionnement (°C)

85 °C

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C

Type de produit

Mounting Hole Tie

UPC

781810335215

UPC 14 Digit GTIN

00781810335215

Dimensions

Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces

1.25

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

147 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.13 in

Dimension - Largeur en millimètres

3 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

5.80 pouces

Dimension - Taille de la vis en pouces

#8

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

0.13 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

5.8 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Certification - 94V0

N

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Rayons UV

No

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Force de rupture minimum en livres

30

Liée à l'opération

Température max. de fonctionnement (°C)

85 °C

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C

Configuration

Méthode de montage

Screw

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

10000

Type d'emballage

Bag