HUBBELL CANADA
Nylon UNIRAP™ - Résistance à la traction de 40 livres, CT40200C
Image of CT40200C Nylon UNIRAP™ - Résistance à la traction de 40 livres, CT40200C
Image of CT40200C Nylon UNIRAP™ - Résistance à la traction de 40 livres, CT40200C

Nylon UNIRAP™ - Résistance à la traction de 40 livres, CT40200C

Marque: Burndy

No de catalogue: CT40200C

Attache de câble en nylon naturel 6/6, 2" max. Dia du paquet, 40 Lbs, 8.50" de long, 0.15" de large.

  • Attache de câble standard
  • convient pour un usage général
  • la plupart des tailles sont disponibles en naturel ou noir.

Général

Application

For General Purpose

Catalog Number

CT40200C

Couleur

Naturel

Famille de produit

Wire/Cable/Hose Management & Accessories>Cable Ties>Nylon Ties

Force de rupture minimum en livres

40

Marque des goujons

UNIRAP,CABLE TIE

Matériau

Nylon 6/6

Nom de commerce

UNIRAP™

Série

UNIRAP™ Series

Température max. de fonctionnement (°C)

85 °C

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C

Type

Intermediate

Type d'outil

Intermediate

Type de produit

Standard Tie

UPC

781810331927

UPC 14 Digit GTIN

00781810331927

Dimensions

Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces

2

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

225 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.14 in

Dimension - Largeur en millimètres

4 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

8.87 pouces

Hauteur de l'emballage

0.75 in

Largeur

0.15 in

Largeur de l'emballage

6 in

Longueur

8.5 in

Longueur de l'emballage

13.5 in

Poids de l'emballage

0.25 lb

Certifications et conformité

Certification - 94V0

N

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Rayons UV

No

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Force de rupture minimum en livres

40

Liée à l'opération

Température max. de fonctionnement (°C)

85 °C

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

10000