Marque: Burndy
No de catalogue: CT40200C00
Catalog Number
CT40200C00
Couleur
UV Black (Mil. Spec.)
Famille de produit
Wire/Cable/Hose Management & Accessories>Cable Ties>Nylon Ties
Force de rupture minimum en livres
40
Matériau
Nylon 6/6
Série
UNIRAP™ Series
Température max. de fonctionnement (°C)
85 °C
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C
Type d'outil
Intermediate
Type de produit
Standard Tie
UPC
781810332320
UPC 14 Digit GTIN
00781810332320
Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces
2
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
225 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.14 in
Dimension - Largeur en millimètres
4 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
8.87 pouces
Hauteur de l'emballage
0.8 in
Largeur
0.14 in
Largeur de l'emballage
6.1 in
Longueur
8.87 in
Longueur de l'emballage
13.5 in
Poids de l'emballage
0.25 lb
Certification - 94V0
N
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Rayons UV
Yes
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Force de rupture minimum en livres
40
Température max. de fonctionnement (°C)
85 °C
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C
Nombre d'unités sur la palette
99999
Nombre de paquets minimum
100
Quantité dans l'emballage
10000
Type d'emballage
Bag