HUBBELL CANADA
Nylon UNIRAP - Résistance à la traction de 40 livres, CT40300M00
Image of CT40300M00 Nylon UNIRAP - Résistance à la traction de 40 livres, CT40300M00
Image of CT40300M00 Nylon UNIRAP - Résistance à la traction de 40 livres, CT40300M00
Discontinué

Nylon UNIRAP - Résistance à la traction de 40 livres, CT40300M00

Marque: Burndy

No de catalogue: CT40300M00

Attaches de câble en nylon, Résistance à la traction - 40 Lbs, Couleur - Noir UV, 10.96 "L, 0.14 "W, 03.37" Bundle Dia.

  • Attache de câble standard
  • convient pour un usage général
  • la plupart des tailles sont disponibles en naturel ou noir.

Général

Catalog Number

CT40300M00

Couleur

Noir

Famille de produit

Wire/Cable/Hose Management & Accessories>Cable Ties>Nylon Ties

Force de rupture minimum en livres

40

Matériau

Nylon 6/6

Nom de commerce

UNIRAP™

Série

UNIRAP™ Series

Température max. de fonctionnement (°C)

85 °C

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C

Type de produit

Standard Tie

UPC

781810332351

UPC 14 Digit GTIN

00781810332351

Dimensions

Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces

3.37 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

278 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.14 in

Dimension - Largeur en millimètres

4 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

10,96 pouces

Largeur

0.14 in

Longueur

10.96 in

Certifications et conformité

Certification - 94V0

N

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Rayons UV

Yes

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Force de rupture minimum en livres

40

Liée à l'opération

Température max. de fonctionnement (°C)

85 °C

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C

Logistique

Quantité dans l'emballage

5000

Type d'emballage

Bag