HUBBELL CANADA
Image of CT50300M00 Nylon UNIRAP - Résistance à la traction de 50 Lb., CT50300M00
Image of CT50300M00 Nylon UNIRAP - Résistance à la traction de 50 Lb., CT50300M00
Discontinué

Nylon UNIRAP - Résistance à la traction de 50 Lb., CT50300M00

Marque: Burndy

No de catalogue: CT50300M00

Nylon UNIRAP - Résistance à la traction de 50 lb.

  • Attache de câble standard
  • convient pour un usage général
  • la plupart des tailles sont disponibles en naturel ou noir.

Général

Catalog Number

CT50300M00

Code de couleur

Black

Couleur

Black

Famille de produit

Wire/Cable/Hose Management & Accessories>Cable Ties>Nylon Ties

Force de rupture minimum en livres

50

Force de rupture minimum en Newton

50

Matériau

Nylon 6/6

Nom de commerce

UNIRAP™

Série

UNIRAP™ Series

Spécification militaire

MS3367

Température max. de fonctionnement (°C)

85 °C

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C

Type de produit

Standard Tie

UPC

781810332832

UPC 14 Digit GTIN

00781810332832

Dimensions

Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces

3

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

282 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.18 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

9/50 in

Dimension - Largeur en millimètres

5 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

11,1 pouces

Certifications et conformité

Certification - 94V0

N

Certification - cULus

Oui

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Rayons UV

Yes

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Norme(s) de l'industrie

Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conforme aux normes industrielles

Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conformité RoHS

CM

Numéro de la spécification militaire

MS3367-7-0

Liée à la force

Force de rupture minimum en livres

50

Force de rupture minimum en Newton

50

Liée à l'opération

Température max. de fonctionnement (°C)

85 °C

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C

Logistique

Quantité dans l'emballage

5000

Type d'emballage

Bag