Marque: Burndy
No de catalogue: CT50400M00
Catalog Number
CT50400M00
Couleur
Black
Famille de produit
Wire/Cable/Hose Management & Accessories>Cable Ties>Nylon Ties
Force de rupture minimum en livres
50
Matériau
Nylon 6/6
Nom de commerce
UNIRAP™
Série
UNIRAP™ Series
Température max. de fonctionnement (°C)
85 °C
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C
Type de produit
Standard Tie
UPC
781810332856
UPC 14 Digit GTIN
00781810332856
Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces
4
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
362 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.18 in
Dimension - Largeur en millimètres
5 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
14.25 pouces
Largeur
0.18 in
Longueur
15.5 in
Certification - cULus
Oui
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Rayons UV
Yes
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Numéro de la spécification militaire
MS3367-2-0
Force de rupture minimum en livres
50
Température max. de fonctionnement (°C)
85 °C
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C
Quantité dans l'emballage
5000
Type d'emballage
Bag