Marque: Burndy
No de catalogue: CT50137RC
Catalog Number
CT50137RC
Couleur
Naturel
Famille de produit
Wire/Cable/Hose Management & Accessories>Cable Ties>Nylon Ties
Force de rupture minimum en livres
50
Matériau
Nylon 6/6
Nom de commerce
UNIRAP™
Série
UNIRAP™ Series
Température max. de fonctionnement (°C)
85 °C
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C
Type de produit
Releasable Tie
UPC
781810334713
UPC 14 Digit GTIN
00781810334713
Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces
1.88
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
193 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.18 in
Dimension - Largeur en millimètres
4.6 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
7,60 pouces
Hauteur de l'emballage
1.1 in
Largeur
0.18 in
Largeur de l'emballage
5.2 in
Longueur
7.6 in
Longueur de l'emballage
9.5 in
Poids de l'emballage
0.25 lb
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Rayons UV
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Force de rupture minimum en livres
50
Température max. de fonctionnement (°C)
85 °C
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
12000
Type d'emballage
Bag