Marque: Burndy
No de catalogue: CT50175C0
Application
For Outdoor Applications
Catalog Number
CT50175C0
Couleur
Noir UV
Famille de produit
Wire/Cable/Hose Management & Accessories>Cable Ties>Nylon Ties
Force de rupture minimum en livres
50
Marque des goujons
UNIRAP,CABLE TIE
Matériau
Nylon 6/6
Nom de commerce
UNIRAP™
Série
UNIRAP™ Series
Température max. de fonctionnement (°C)
85 °C
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C
Type
Standard
Type d'outil
Standard
Type de produit
Standard Tie
UPC
781810332863
UPC 14 Digit GTIN
00781810332863
Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces
1.87 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
192 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.18 in
Dimension - Largeur en millimètres
5 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
7.56 pouces
Hauteur de l'emballage
0.8 in
Largeur de l'emballage
6 in
Longueur
8 in
Longueur de l'emballage
12.5 in
Poids de l'emballage
0.29 lb
Certification - 94V0
N
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Rayons UV
Yes
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Numéro de la spécification militaire
MS3367-1-0
Force de rupture minimum en livres
50
Température max. de fonctionnement (°C)
85 °C
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
10000