Marque: GAI-Tronics
No de catalogue: 257-001
Application
Outdoor Use
Avertisseur du niveau de sortie
84dBA @ 2 ft.
Catalog Number
257-001
Couleur
Gray
Emplacement (ou points) de montage
Surface-Mount
Options de connexion
Analog
Spécifications
UL/CSA, FCC, IC
Type
Auto-Dial
Type de matériel
Engrd. Plastic
Type de signal
Analog
Dimensions
7.4 po x 9.4 po x 13.2 po
Dimensions d'expédition
16.5 x 16.0 x 10.0
Hauteur
13.2 in
Largeur
9.4 in
Longueur
7.4 in
Poids
10 lb
Tension d'entrée
Phone Line
Enregistré pour certification
UL/CSA, FCC, IC
Avertisseur du niveau de sortie
84dBA @ 2 ft.
Options de connexion
Analog
Emplacement (ou points) de montage
Surface-Mount