HUBBELL CANADA
Outil de terminaison, 110, 5 paires, T5PPD110
Image of T5PPD110 Outil de terminaison, 110, 5 paires, T5PPD110
Image of T5PPD110 Outil de terminaison, 110, 5 paires, T5PPD110
Discontinué

Outil de terminaison, 110, 5 paires, T5PPD110

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: T5PPD110

Outil de terminaison, 110, 5 paires.

  • Poignée à fort impact avec poignée ergonomique 
  •  Tête de perforation et lames de cartouche remplaçables
  • Termine les fils solides et toronnés de 26 à 22 AWG avec une isolation unique
  • Poignée commune pour 5 paires/110, jack et panneau 1 poinçon

Standard Product

Général

Application

Punch Down Tool with 5 PR HD

Catalog Number

T5PPD110

Famille de produit

Cat 5E

Marque des goujons

Cable Accessories

Matériau de construction - Unité principale

Various

Taille

Standard Sized Product

Type

Tools

Type d'article

Tools

UPC

662620839004

Dimensions

Poids

1.15 lb

Taille

Standard Sized Product

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

RoHS Compliant

Logistique

Quantité dans l'emballage

25