Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: 6110MPPDT
Standard Product
Catalog Number
6110MPPDT
Compatibilité
Within TIA-568C.2
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Famille de produit
Cat 6
Matériau
Composite
Protection
None
Température fonctionnement
0 Degrees C to 75 Degree C
Type d'article
NEXTSPEED 6-110 Connecting Block System
UPC
662620835785
Largeur
5.5 in
Longueur
12.8 in
Fiche technique du câble
Per TIA-568C.2 Spec
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Norme(s) de l'industrie
Exceeds IEEE 802.3An 10Gbase-T Link Segment Requirements
Compatibilité
Within TIA-568C.2
Température fonctionnement
0 Degrees C to 75 Degree C