Marque: WILEY
No de catalogue: WIPC14-14
Application
For single cables or bundles - 1/4" bundle diameter
Catalog Number
WIPC14-14
Matériau
UV resistant vinyl, zinc plated steel
Méthode de montage
17/64" mounting hole for 1/4" mounting hardware
Température max. de fonctionnement (°C)
85C
Température min. de fonctionnement (°C)
-40C
UPC
621945472822
Hauteur
0.5 in
Hauteur de l'emballage
1.1 in
Largeur de l'emballage
6 in
Longueur de l'emballage
8.25 in
Poids de l'emballage
0.97 lb
Taille des boulons
1/4 in
Température max. de fonctionnement (°C)
85C
Température min. de fonctionnement (°C)
-40C
Méthode de montage
17/64" mounting hole for 1/4" mounting hardware
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
2000