HUBBELL CANADA
Image of A2510024D Pôle de service 10' 2KO-2 Prise double, A2510024D
Image of A2510024D Pôle de service 10' 2KO-2 Prise double, A2510024D
play
3D View

Pôle de service 10' 2KO-2 Prise double, A2510024D

Marque: TradeSelect

No de catalogue: A2510024D

Poteau de service 10' 2KO-2 Duplex.

  • Poteaux de branchement en aluminium avec capacité de trois services, idéaux pour l'acheminement de câbles d'alimentation, de fibres et de données du plafond au sol
  • Construction robuste et légère en aluminium extrudé, disponible en plusieurs couleurs de peinture durables et en finition aluminium anodisé transparent pour répondre à tous les besoins
  • Longueurs et configurations de poteaux personnalisées commandées en usine disponibles pour des applications spéciales, y compris les zones de caisse des magasins.

Les dispositifs d'alimentation et de données sont accessibles du même côté du poteau, une barrière interne isole le canal de voix ou de données du canal d'alimentation, offre une plus grande flexibilité et capacité par poteau, avec prise double

Général

Application

Utilisé pour amener les connexions d'alimentation et/ou de données d'un plafond à un poste de travail, pour assurer la protection des câbles.

Catalog Number

A2510024D

Matériau

Aluminium

Ouvertures défonçables

2

Type

Poteau de service

Type de fini

Painted Satin Grey

UPC

805035000472

Dimensions

Dimensions

2.08 po x 2.13 po x 120 po

Hauteur

120 in

Largeur

2.13 in

Longueur

2.08 in

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Configuration

Ouvertures défonçables

2