Marque: Burndy
No de catalogue: UMB
Application
Crimping
Application - pour utilisation sur
Use with OEM840NCP Pneumatic Press
Capacité de force de sertissage
12 ton
Catalog Number
UMB
Matériau
Stainless Steel
Type
Die
Type d'outil
OEM Pneumatic
Type de matrice
UM Die
Type de produit
12-Ton
UPC
781810657447
UPC 14 Digit GTIN
00781810657447
Poids
0.22 lb
Normes - Conformité RoHS
EX
Capacité de force de sertissage
12 ton
Contenu de l'emballage
Die only
Quantité dans l'emballage
1