Marque: Burndy
No de catalogue: PENE4
Application
For Copper To Copper
Application - pour utilisation sur
Copper to Copper
Catalog Number
PENE4
Indicateur EU RoHs
Marque des goujons
PENETROX
Nom de commerce
PENETROX™
Quatre points
-40 °F
Température de déclenchement (°F)
350 °F
Type
E
Type d'emballage
Squeeze Bottle
UPC
781810593141
UPC 14 Digit GTIN
00781810593141
Viscosité à 100 °F
250 °F
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Normes - Conformité RoHS
CM
Température de déclenchement (°F)
350 °F
Viscosité à 100 °F
250 °F
Nombre d'unités sur la palette
3444
Quantité dans l'emballage
12
Taille de l'emballage
4 oz