HUBBELL CANADA
ATS-02854 (ancien numéro de catalogue ATS-APANTARTMNT-UNIV3-BLK), ATS-02854
Image of ATS-02854 ATS-02854 (ancien numéro de catalogue ATS-APANTARTMNT-UNIV3-BLK), ATS-02854
Image of ATS-02854 ATS-02854 (ancien numéro de catalogue ATS-APANTARTMNT-UNIV3-BLK), ATS-02854
Image of ATS-02854 ATS-02854 (ancien numéro de catalogue ATS-APANTARTMNT-UNIV3-BLK), ATS-02854

ATS-02854 (ancien numéro de catalogue ATS-APANTARTMNT-UNIV3-BLK), ATS-02854

Marque: AccelTex Solutions

No de catalogue: ATS-02854

ATS-02854 (ancien numéro de catalogue ATS-APANTARTMNT-UNIV3-BLK). Le support articulé universel pour AP et antenne AccelTex Solutions Version 3 en noir permet de monter un AP et une antenne au même endroit. Le support peut être fixé au plafond ou au mur, à une poutre en I ou à un monobloc. Le montage permet une articulation horizontale et verticale de l'antenne. Ce support comprend une longue plaque de montage TBAR et des trous d'insertion spéciaux pour les points d'accès qui utilisent des connecteurs DART. La version 3 noire présente les modifications suivantes : Le modèle de trou de montage Aruba a été ajouté à toutes les plaques de montage incluses pour une meilleure compatibilité avec les nouveaux AP ArubaLe support de montage tout-fil a été redessiné pour améliorer la sécurité et la sûreté du montageDes plaques d'adaptateur d'antenne sont disponibles pour une meilleure compatibilité : ATS-APANTARTMNT-UNIV1-ADP-2566DATS-APANTARTMNT-UNIV1-ADP-2566P.

  • Allows an AP and Antenna to be mounted in the same location
  • Can be fastened to a ceiling or wall, to an I-beam or all-thread
  • allows horizontal and vertical articulation for flexible positioning
  • Made with black steel
  • The black Version 3 has the following modifications:
    Aruba mounting hole pattern has been added to all included mounting plates for better compatibility with newer Aruba APs
    All-thread mounting bracket has been redesigned to enhance mounting security and safety
    Antenna adapter plates are available for better compatibility:
    ATS-APANTARTMNT-UNIV1-ADP-2566D
    ATS-APANTARTMNT-UNIV1-ADP-2566P

Général

Application

Indoor Wi-Fi

Catalog Number

ATS-02854

Compatibilité

  • Arista C-230E
  • Aruba/HP AP-518
  • Aruba/HP AP-534
  • Aruba/HP AP-634
  • Aruba/HP AP-734
  • Cisco Catalyst 9120AXE
  • Cisco Catalyst 9130AXE
  • Cisco MR53E
  • Mist AP32e
  • Mist AP43e
  • Mist AP45E

Couleur

Black

Matériau

Steel

Technologie

802.11ac, 802.11ax, 802.11n

Type de montage

3/8" All-Thread Mount, Ceiling, I-Beam, Metal Strapping, Wall

UPC

662620438740

Dimensions

Dimensions

11 po x 8.3 po x 10.5 po

Hauteur

10.5 in

Largeur

8.3 in

Longueur

11 in

Liée à l'opération

Compatibilité

  • Arista C-230E
  • Aruba/HP AP-518
  • Aruba/HP AP-534
  • Aruba/HP AP-634
  • Aruba/HP AP-734
  • Cisco Catalyst 9120AXE
  • Cisco Catalyst 9130AXE
  • Cisco MR53E
  • Mist AP32e
  • Mist AP43e
  • Mist AP45E