HUBBELL CANADA
Image of ST100H549 Série ST Connecteur de câble 1" NPT Large Aluminium, ST100H549
Bientôt Disponible

Série ST Connecteur de câble 1" NPT Large Aluminium, ST100H549

Marque: Killark

No de catalogue: ST100H549

Série ST Connecteur de câble 1" NPT Large Aluminium

  • Conception révolutionnaire permettant d'accueillir une plus large gamme de câbles
  • Fourni avec des passe-fils amovibles à code couleur pour s'adapter précisément à votre câble et réduire le nombre de connecteurs nécessaires sur le chantier
  • Anneau de mise à la terre unique et précis pour saisir et retenir le câble avec force
  • Fourni avec une rondelle d'étanchéité et un contre-écrou
  • Disponible en aluminium sans cuivre et en acier zingué.

Général

Catalog Number

ST100H549

Couleur

Argent

Matériau

Aluminium

Résistance aux intempéries

Type 2, 3, 3R, 4X, 5, 12, 16

Série

ST Series

Type

Presse-étoupe

Type de fini

Naturel

UPC

805035055038

Dimensions

Taille du moyeu

1

Certifications et conformité

Résistance aux intempéries

Type 2, 3, 3R, 4X, 5, 12, 16

Logistique

Quantité dans l'emballage

15