HUBBELL CANADA
Série ST Connecteur de câble 1-1/2" NPT Aluminium, ST150H472
Image of ST150H472 Série ST Connecteur de câble 1-1/2" NPT Aluminium, ST150H472
Bientôt disponible

Série ST Connecteur de câble 1-1/2" NPT Aluminium, ST150H472

Marque: Killark

No de catalogue: ST150H472

Série ST Connecteur de câble 1-1/2" NPT Aluminium

  • Conception révolutionnaire permettant d'accueillir une plus large gamme de câbles
  • Fourni avec des passe-fils amovibles à code couleur pour s'adapter précisément à votre câble et réduire le nombre de connecteurs nécessaires sur le chantier
  • Anneau de mise à la terre unique et précis pour saisir et retenir le câble avec force
  • Fourni avec une rondelle d'étanchéité et un contre-écrou
  • Disponible en aluminium sans cuivre et en acier zingué.

Général

Catalog Number

ST150H472

Couleur

Argent

Matériau

Aluminium

Résistance aux intempéries

Type 2, 3, 3R, 4X, 5, 12, 16

Série

ST Series

Type

Presse-étoupe

Type de fini

Naturel

UPC

805035055069

Dimensions

Taille du moyeu

1-1/2

Certifications et conformité

Résistance aux intempéries

Type 2, 3, 3R, 4X, 5, 12, 16

Logistique

Quantité dans l'emballage

5