Marque: Burndy
No de catalogue: 50X275HEBBOX
Catalog Number
50X275HEBBOX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
480 LBS/in
Matériau
Bronze, Silicon (DURIUM is a trademark)
Nom de commerce
DURIUM™
Type de connecteur
Boulon - Hexagonal
UPC
781810011638
UPC 14 Digit GTIN
00781810011638
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
2-3/4 in
Dimension - B Longueur en pouces
2.75 pouces
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.75 pouces
Dimension - Nombre de filets par pouce
13
Dimension - Taille des filets
1/2-13
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.5 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Dimensions
2.75 po x 0.5 po x 0.364 po
Hauteur
0.364 in
Largeur
0.5 in
Longueur
2.75 in
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
480 LBS/in
Type de connecteur
Boulon - Hexagonal
Nombre d'unités sur la palette
9800
Quantité dans l'emballage
50