HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, connecteur femelle, série Valise, qualité commerciale, droit, mise à la terre 2-pôles 3-fils, autodénudant, 15A 125V, 5-15R, noir, paquet simple, 5969VBK
Image of 5969VBK Dispositifs à lame droite, connecteur femelle, série Valise, qualité commerciale, droit, mise à la terre 2-pôles 3-fils, autodénudant, 15A 125V, 5-15R, noir, paquet simple, 5969VBK

Dispositifs à lame droite, connecteur femelle, série Valise, qualité commerciale, droit, mise à la terre 2-pôles 3-fils, autodénudant, 15A 125V, 5-15R, noir, paquet simple, 5969VBK

Marque: Bryant

No de catalogue: 5969VBK

Dispositifs à lame droite, connecteur femelle, série Valise, qualité commerciale, droit, mise à la terre 2-pôles 3-fils, autodénudant, 15A 125V, 5-15R, noir, paquet simple.

  • Série Valise
  • Qualité commerciale
  • Droit
  • Mise à la terre à 2 pôles et 3 fils
  • Déplacement d'isolation

Insulation Displacement Terminals

Général

Application

Heavy Duty

Catalog Number

5969VBK

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Isolation

Insulated Body

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Série

Commercial

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Type

Heavy Duty

Type

Connector Body

Type d'article

Valise

UPC

781786626607

Dimensions

Dimensions

2.25 po x 1.25 po x 1.17 po

Hauteur

1.17 in

Largeur

1.25 in

Longueur

2.25 in

Poids

0.05 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Insulation Displacement

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

3-Wire Grounding

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Liée à l'opération

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Logistique

Quantité dans l'emballage

10