HUBBELL CANADA
Image of RCT220BR Prise escamotable inviolable pour comptoir 20A 125V, RCT220BR

Prise escamotable inviolable pour comptoir 20A 125V, RCT220BR

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RCT220BR

Prise escamotable inviolable pour comptoir 20A 125V, montage en surface, laiton brut.

Les prises de comptoir Hubbell sont les premières prises escamotables Hubbell répertoriées UL pour les applications de comptoir et les installations permanentes. Les prises pour comptoirs fournissent une source d’alimentation idéale pour les comptoirs et les îlots de cuisine et de salle de bain. Hubbell est le premier à commercialiser une prise de comptoir certifiée UL. Il permet la conformité aux normes NEC® 406.5(E) [comptoirs], 406.5(F) [surfaces de travail] et 406.5(H) [zones assises]. Les récipients pop-up sont testés et résistants à l'eau jusqu'à un déversement d'un demi-gallon. Les prises sont dotées de joints en silicone en instance de brevet de Hubbell et d'une technologie brevetée d'inviolabilité à action par came. La conception compacte minimise l'espace requis sur le comptoir ainsi que sous l'armoire.

  • Testé en cas de déversement d'eau
  • UL et escamotable selon UL498, Section 147
  • Prêt pour l'installation permanente (convient pour les câbles MC ou les câbles à gaine non métallique)
  • La fonction "Push down to pop-up" est évaluée pour un minimum de 10 000 cycles
  • Installation facile - il suffit de l'enfoncer et de la souder.

Surface Mount

Général

Application

Power on Counter Top

Catalog Number

RCT220BR

Construction

Fabricated

Couleur

Laiton

Indicateur EU RoHs

Marque des goujons

Furniture Boxes

Matériau

220 Meunt

Matériau de construction - Unité principale

220 Meunt

Nombre de prises de sortie

1 Duplex

Série

Countertop Receptacle

Taille

Standard Sized

Type

Surface

Type

Power Only

Type de montage

In Kitchen Counter Top

UPC

883778309496

Dimensions

Dimensions

4.20 po x 4.20 po x 6.48 po

Hauteur

6.48 in

Largeur

4.2 in

Longueur

4.2 in

Taille

Standard Sized

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Entrée de câble

Kos in Bottom

Nombre de fils

3

Nombre de pôles

2

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Indicateur EU RoHs

Norme(s) de l'industrie

UL

Configuration

Nombre de prises de sortie

1 Duplex

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

630

Quantité dans l'emballage

10