HUBBELL CANADA
Série encastrée 10", trousse, comprend (1) S1R10PTFIT, (1) S1R10CVRGRY, (2) S1R10PSPZ, (2) S1R10PSPREPBRKT, (4) S1R10CBFPT, (3) S1R10PBFBLANK, (1) S1R10PBF075, (1) S1R10CENTERDIV, (1) S1R10PERIMDIV, S1R10PTZGRY
Image of S1R10PTZGRY Série encastrée 10", trousse, comprend (1) S1R10PTFIT, (1) S1R10CVRGRY, (2) S1R10PSPZ, (2) S1R10PSPREPBRKT, (4) S1R10CBFPT, (3) S1R10PBFBLANK, (1) S1R10PBF075, (1) S1R10CENTERDIV, (1) S1R10PERIMDIV, S1R10PTZGRY

Série encastrée 10", trousse, comprend (1) S1R10PTFIT, (1) S1R10CVRGRY, (2) S1R10PSPZ, (2) S1R10PSPREPBRKT, (4) S1R10CBFPT, (3) S1R10PBFBLANK, (1) S1R10PBF075, (1) S1R10CENTERDIV, (1) S1R10PERIMDIV, S1R10PTZGRY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1R10PTZGRY

Traversées coupe-feu, encastrées série 10", trousse, comprend (1) S1R10PTFIT, (1) S1R10CVRGRY, (2) S1R10PSPZ, (2) S1R10PSPREPBRKT, (4) S1R10CBFPT, (3) S1R10PBFBLANK, (1) S1R10PBF075, (1) S1R10CENTERDIV, (1) S1R10PERIMDIV.

  • Pour utilisation avec un trou rond de 10,00" à 10,12". Perçage ou formation d'un trou rond dans le béton
  • Classement au feu jusqu'à 2 heures
  • Installation en gradins

(2) 20A pre-wired receptacles

Général

Application

10" Fire-Rated Poke-Through Series

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

S1R10PTZGRY

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Marque des goujons

SystemOne Recessed

Matériau

Fabricated

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Hardware Included

Nombre de prises de sortie

(2) PreWired Duplex, 24" Leads

Taille

Standard Sized Product

Type

FRPT Kits

Type

10" Recessed Rated Poke Through Kit

Type d'article

Type de montage

10" Core Hole

UPC

783585548319

Dimensions

Taille

Standard Sized Product

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • cULus Listed
  • Meets ADA Standards
  • UL 514A Listed

Configuration

Nombre de prises de sortie

(2) PreWired Duplex, 24" Leads