Marque: GAI-Tronics
No de catalogue: 370-400
Catalog Number
370-400
Construction
16 Gauge Cold-Rolled Steel; Safety Orange Powder Coating
Couleur
Orange
Emplacement (ou points) de montage
Indoor Wall or Column
Série
Page/Party® Series
Température fonctionnement
-4°F to 140 °F
Type
UHF
Capacité en pieds cubes
480 cu.in
Hauteur
12 in
Largeur
8 in
Poids
9.5 lb
Profondeur
5 in
Conformité
FCC Compliance: Part 90
Température fonctionnement
-4°F to 140 °F
Emplacement (ou points) de montage
Indoor Wall or Column