Marque: GAI-Tronics
No de catalogue: 370-420
Catalog Number
370-420
Construction
16 Gauge Cold-Rolled Steel; Safety Orange Powder Coating
Couleur
Orange
Emplacement (ou points) de montage
Indoor Wall or Column
Série
Page/Party® Series
Température fonctionnement
-4°F to 140 °F
Type
VHF
Capacité en pieds cubes
480 cu.in
Hauteur
12 in
Largeur
8 in
Poids
9.5 lb
Profondeur
5 in
Certification
IC Certification - VHF: 1084A-RIT 17142
Conformité
FCC Compliance: Part 90
Température fonctionnement
-4°F to 140 °F
Emplacement (ou points) de montage
Indoor Wall or Column