HUBBELL CANADA
Panel Tran Zone Power Centers - Triphasé, 480Δ - 208Y/120V, 30kVA, Disjoncteurs à enclenchement, acier inoxydable 304, PTBA3150030SS
Image of PTBA3150030SS Panel Tran Zone Power Centers - Triphasé, 480Δ - 208Y/120V, 30kVA, Disjoncteurs à enclenchement, acier inoxydable 304, PTBA3150030SS
Image of PTBA3150030SS Panel Tran Zone Power Centers - Triphasé, 480Δ - 208Y/120V, 30kVA, Disjoncteurs à enclenchement, acier inoxydable 304, PTBA3150030SS
Image of PTBA3150030SS Panel Tran Zone Power Centers - Triphasé, 480Δ - 208Y/120V, 30kVA, Disjoncteurs à enclenchement, acier inoxydable 304, PTBA3150030SS

Panel Tran Zone Power Centers - Triphasé, 480Δ - 208Y/120V, 30kVA, Disjoncteurs à enclenchement, acier inoxydable 304, PTBA3150030SS

Marque: Acme Electric

No de catalogue: PTBA3150030SS

Panel Tran Zone Power Centers - Triphasé, 480Δ - 208Y/120V, 30kVA, Disjoncteurs à enclenchement, acier inoxydable 304.

  • Entièrement conforme à la norme NEC 450-3
  • Conçu pour les applications intérieures et extérieures
  • Bouclier électrostatique pour une protection accrue
  • Disjoncteurs principaux primaires et secondaires fournis

Général

Catalog Number

PTBA3150030SS

Catégorie de produit

Panel-Tran Zone Power Centers

Classe d'isolation UL

180°C

Construction

Encapsulated

Disjoncteur primaire

ED43B090L (90A)

Disjoncteur secondaire

Q3100 (100A)

Écran électrostatique

Shielded

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

Famille de produit

Three Phase Panel-Tran

kVA

30

Matériau

Stainless Steel

Matériau des enroulements

CU

Nombre et pourcentage des prises

5%

Prises intermédiaires « ANFC »

-

Prises intermédiaires « BNFC »

2

Tension primaire - Serpentin

480

Tension secondaire - Serpentin

208Y/120 V

Type de montage

  • Wall
  • Wall

Type de produit

Panel-Tran Zone Power Centers

UPC

047503089422

Dimensions

Dimensions

13.75 po x 33 po x 43.75 po

Hauteur

43.75 in

Largeur

33 in

Longueur

13.75 in

Poids

680 lb

Caractéristiques électriques

Disjoncteur primaire

ED43B090L (90A)

Disjoncteur secondaire

Q3100 (100A)

Fréquence nominale

60 Hz

kVA

30

Tension primaire

480D V

Tension primaire - Serpentin

480

Tension secondaire - Serpentin

208Y/120 V

Certifications et conformité

Classe d'isolation UL

180°C

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Norme « CSA »

C22.2 No 47

Norme « UL »

UL 1062

Liée à l'opération

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

Configuration

Écran électrostatique

Shielded

Prises intermédiaires « ANFC »

-

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1