Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: FSPFP6X
Accepts Keystone Snap Fittings
Application
Interconnect
Catalog Number
FSPFP6X
Conditions environnementales
Indoor
Matériau
CRS
Matériel - quincaillerie de montage
Snap-In
Répétitivité
0.1 dB
Spécifications
Températures nominales
0C to 70C
Type
Adapter Panel
Type
F-Connector
Type d'armoire
Various
Type d'article
6) Keystone
UPC
662620284651
Vie utile
500 matings
Poids
0.25 lb
Taille de l'afficheur
5.1" X 1.1"
Connectivité
Receptacle
Perte de retour
26
Pertes dues à la pièce d'insertion
0.75 dB Max
Taille des fibres
125 Micron
Type de fibre
Singlemode or Multimode
Conditions environnementales
Indoor
Norme(s) de l'industrie
cULus Listed 1863
Répétitivité
0.1 dB
Températures nominales
0C to 70C
Vie utile
500 matings
Quantité dans l'emballage
10