Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: FSPLCDM6Y
Standard Product
Application
Interconnect
Catalog Number
FSPLCDM6Y
Conditions environnementales
Indoor
Couleur
Jaune
Indicateur EU RoHs
Matériau
Phosphor Bronze
Matériel - quincaillerie de montage
Snap-In
Mode simple ou multiple
MM
Nombre de ports
6
Répétitivité
0.2 dB
Températures nominales
-40C to +85C
Type d'adaptateur
LC Duplex
Type d'armoire
Various
Type d'article
6) LC Duplex
UPC
662620304632
Vie utile
500 matings
Taille de l'afficheur
5.1" X 1.1"
Connectivité
Receptacle
Perte de retour
26
Pertes dues à la pièce d'insertion
0.30 dB
Taille des fibres
125 Micron
Type de fibre
Multimode
Conditions environnementales
Indoor
Indicateur EU RoHs
Norme(s) de l'industrie
Mode simple ou multiple
MM
Répétitivité
0.2 dB
Températures nominales
-40C to +85C
Type d'adaptateur
LC Duplex
Vie utile
500 matings
Nombre de ports
6
Quantité dans l'emballage
4