Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: FSPLCDM12BE
Standard Product
Application
Interconnect
Catalog Number
FSPLCDM12BE
Conditions environnementales
Indoor
Couleur
Beige
Indicateur EU RoHs
Matériau
Phosphor Bronze
Matériel - quincaillerie de montage
Snap-In
Mode simple ou multiple
MM
Nombre de ports
12
Répétitivité
0.2 dB
Taille
5.1" X 1.1"
Températures nominales
-40C to +85C
Type d'adaptateur
LC Duplex
Type d'armoire
Various
Type d'article
12) LC Duplex
UPC
662620313160
Vie utile
500 matings
Taille
5.1" X 1.1"
Taille de l'afficheur
24-Fiber
Connectivité
Receptacle
Perte de retour
26
Pertes dues à la pièce d'insertion
0.30 dB
Taille des fibres
125 Micron
Type de fibre
Multimode
Conditions environnementales
Indoor
Indicateur EU RoHs
Norme(s) de l'industrie
Mode simple ou multiple
MM
Répétitivité
0.2 dB
Températures nominales
-40C to +85C
Type d'adaptateur
LC Duplex
Vie utile
500 matings
Nombre de ports
12
Quantité dans l'emballage
4