HUBBELL CANADA
Panneau adaptateur de fibres, 6-Fibres, 3) LC Duplex, manchons en bronze phosphoreux, Beige, FSPLCDM3BE
Image of FSPLCDM3BE Panneau adaptateur de fibres, 6-Fibres, 3) LC Duplex, manchons en bronze phosphoreux, Beige, FSPLCDM3BE
Image of FSPLCDM3BE Panneau adaptateur de fibres, 6-Fibres, 3) LC Duplex, manchons en bronze phosphoreux, Beige, FSPLCDM3BE
Discontinué

Panneau adaptateur de fibres, 6-Fibres, 3) LC Duplex, manchons en bronze phosphoreux, Beige, FSPLCDM3BE

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: FSPLCDM3BE

Panneau adaptateur de fibres, 6-Fibres, 3) LC Duplex, manchons en bronze phosphoreux, Beige.

Qualité supérieure et conception haute performance

Standard Product

Général

Application

Interconnect

Catalog Number

FSPLCDM3BE

Conditions environnementales

Indoor

Couleur

Beige

Indicateur EU RoHs

Matériau

Phosphor Bronze

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-In

Mode simple ou multiple

MM

Nombre de ports

6

Répétitivité

0.2 dB

Températures nominales

-40C to +85C

Type d'adaptateur

LC Duplex

Type d'armoire

Various

Type d'article

3) LC Duplex

UPC

662620304465

Vie utile

500 matings

Dimensions

Taille de l'afficheur

5.1" X 1.1"

Caractéristiques électriques

Connectivité

Receptacle

Perte de retour

26

Pertes dues à la pièce d'insertion

0.30 dB

Lié au conducteur

Taille des fibres

125 Micron

Type de fibre

Multimode

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor

Indicateur EU RoHs

Norme(s) de l'industrie

  • TIA-568-C.3
  • TIA-604-FOCIS

Liée à l'opération

Mode simple ou multiple

MM

Répétitivité

0.2 dB

Températures nominales

-40C to +85C

Type d'adaptateur

LC Duplex

Vie utile

500 matings

Configuration

Nombre de ports

6

Logistique

Quantité dans l'emballage

4