HUBBELL CANADA
Panneau adaptateur de fibres, 8-fibres, 8) ST Simplex, manchons en zircon, noir, FSPSTSS8
Image of FSPSTSS8 Panneau adaptateur de fibres, 8-fibres, 8) ST Simplex, manchons en zircon, noir, FSPSTSS8
Image of FSPSTSS8 Panneau adaptateur de fibres, 8-fibres, 8) ST Simplex, manchons en zircon, noir, FSPSTSS8
Discontinué

Panneau adaptateur de fibres, 8-fibres, 8) ST Simplex, manchons en zircon, noir, FSPSTSS8

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: FSPSTSS8

Panneau adaptateur de fibres, 8-fibres, 8) ST Simplex, manchons en zircon, noir.

  • Wide Range of Adapter Types
  • Quick and Easy Snap-in Design
  • Premium Quality and High Performance

Standard Product

Général

Application

Interconnect

Catalog Number

FSPSTSS8

Conditions environnementales

Indoor

Couleur

Black

Indicateur EU RoHs

Matériau

Ceramic Zirconium

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-In

Mode simple ou multiple

SM/MM

Nombre de ports

8

Performance

  • Electrical - SM/MM insertion loss - Less than 0.50dB (0.25dB typical)
  • Environmental - Operating temperature - 0 ºC to +75 ºC

Répétitivité

0.1 dB SM / 0.2 dB MM

Spécifications

  • Dimensions - 1.1” W X 5.1” H
  • Finish - Durable black powder coat
  • Material - 16ga cold rolled steel
  • Sleeve Material - Zirconia Ceramic

Températures nominales

-40C to +85C

Type d'adaptateur

ST-Style Simplex

Type d'armoire

Various

Type d'article

ST Simplex

UPC

662620302041

Vie utile

500 matings

Dimensions

Taille de l'afficheur

5.1" X 1.1"

Caractéristiques électriques

Connectivité

Receptacle

Perte de retour

55

Pertes dues à la pièce d'insertion

0.30 dB

Lié au conducteur

Taille des fibres

125 Micron

Type de fibre

Singlemode or Multimode

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor

Indicateur EU RoHs

Norme(s) de l'industrie

  • TIA-568-C.3
  • TIA-604-FOCIS

Liée à l'opération

Mode simple ou multiple

SM/MM

Performance

  • Electrical - SM/MM insertion loss - Less than 0.50dB (0.25dB typical)
  • Environmental - Operating temperature - 0 ºC to +75 ºC

Répétitivité

0.1 dB SM / 0.2 dB MM

Températures nominales

-40C to +85C

Type d'adaptateur

ST-Style Simplex

Vie utile

500 matings

Configuration

Nombre de ports

8

Logistique

Quantité dans l'emballage

4