Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: FSPST6X
Unloaded Panel
Application
Interconnect
Catalog Number
FSPST6X
Conditions environnementales
Indoor
Couleur
Black
Matériel - quincaillerie de montage
Snap-In
Nombre de ports
6
Performance
Répétitivité
0.1 dB
Spécifications
Températures nominales
-40C to +85C
Type d'adaptateur
ST-Style
Type d'armoire
Various
Type d'article
ST Simplex
UPC
662620806747
Taille de l'afficheur
5.1" X 1.1"
Connectivité
Receptacle
Perte de retour
55
Taille des fibres
125 Micron
Conditions environnementales
Indoor
Norme(s) de l'industrie
Performance
Répétitivité
0.1 dB
Températures nominales
-40C to +85C
Type d'adaptateur
ST-Style
Nombre de ports
6
Quantité dans l'emballage
4