Marque: Wiegmann
No de catalogue: ALNP2020
Ces panneaux en aluminium sont principalement utilisés dans les boîtiers de la série ALN4. Montez sur les goujons de collier fournis.
Aluminum panels are 5052-H32 aluminum alloy, .125-inch thick. Panels fit the following enclosures: NEMA 1, Large (NIC); NEMA 3R, hinged Cover (RHC, Large); NEMA 4, 412, and 4X Single Door (N12, N4, N412, SSN4, SSN43PT, SSN43PTW); NEMA 12, 2-Door Wall-Mount (WAWF), Single Door; Right Flange Disconnect (SDN12, ABN12); Large JIC (B-CH, Large), Single Door N12.
Application
For use with NEMA 1, 3R, 12, 4, and 4X wall-mounts.
Catalog Number
ALNP2020
Construction
Non-Flanged
Matériau
Aluminum
Série
ALN4 Series
Type
Back Panel
Type de montage
UPC
786725364503
Hauteur
17 in
Largeur
17 in
Poids
4 lb
Nombre d'unités sur la palette
160
Quantité dans l'emballage
1