HUBBELL CANADA
Panneau arrière 21X17 Aluminium, ALNP2420
Image of ALNP2420 Panneau arrière 21X17 Aluminium, ALNP2420
*Image représentative
Image of ALNP2420 Panneau arrière 21X17 Aluminium, ALNP2420

Panneau arrière 21X17 Aluminium, ALNP2420

Marque: Wiegmann

No de catalogue: ALNP2420

Panneau arrière 21X17 Aluminium.

Ces panneaux en aluminium sont principalement utilisés dans les boîtiers de la série ALN4. Montez sur les goujons de collier fournis.

Peut également être utilisé dans les boîtiers muraux N1, RHC, N4, N4X, N12 et N412.

Aluminum panels are 5052-H32 aluminum alloy, .125-inch thick. Panels larger than 20"x20" have 3/4" flange on all sides. Panels fit the following enclosures: NEMA 1, Large (NIC); NEMA 3R, hinged Cover (RHC, Large); NEMA 4, 412, and 4X Single Door (N12, N4, N412, SSN4, SSN43PT, SSN43PTW); NEMA 12, 2-Door Wall-Mount (WAWF), Single Door; Right Flange Disconnect (SDN12, ABN12); Large JIC (B-CH, Large), Single Door N12.

Général

Application

For use with NEMA 1, 3R, 12, 4, and 4X wall-mounts.

Catalog Number

ALNP2420

Construction

Flanged

Matériau

Aluminum

Série

ALN4 Series

Type

Back Panel

Type de montage

  • Mounting Holes
  • Mounting Holes

UPC

786725364558

Dimensions

Hauteur

21 in

Largeur

17 in

Poids

5 lb

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1