Marque: Wiegmann
No de catalogue: ALNP6036
Ces panneaux en aluminium sont principalement utilisés dans les boîtiers de la série ALN4. Montez sur les goujons de collier fournis.
Aluminum panels are 5052-H32 aluminum alloy, .125-inch thick. Panels larger than 20"x20" have 3/4" flange on all sides. Panels fit the following enclosures: NEMA 1, Large (NIC); NEMA 3R, hinged Cover (RHC, Large); NEMA 4, 412, and 4X Single Door (N12, N4, N412, SSN4, SSN43PT, SSN43PTW); NEMA 12, 2-Door Wall-Mount (WAWF), Single Door; Right Flange Disconnect (SDN12, ABN12); Large JIC (B-CH, Large), Single Door N12.
Application
For use with NEMA 1, 3R, 12, 4, and 4X wall-mounts.
Catalog Number
ALNP6036
Construction
Flanged
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Aluminum
Série
ALN4 Series
Type
Back Panel
Type de montage
Mounting Holes
UPC
786725364787
Hauteur
57 in
Largeur
33 in
Poids
24 lb
Indicateur EU RoHs
No
Quantité dans l'emballage
1