HUBBELL CANADA
Panneau arrière (double porte au sol) 68X68 en acier au carbone - Blanc, NPDD7272
Image of NPDD7272 Panneau arrière (double porte au sol) 68X68 en acier au carbone - Blanc, NPDD7272
*Image représentative
Image of NPDD7272 Panneau arrière (double porte au sol) 68X68 en acier au carbone - Blanc, NPDD7272

Panneau arrière (double porte au sol) 68X68 en acier au carbone - Blanc, NPDD7272

Marque: Wiegmann

No de catalogue: NPDD7272

Panneau arrière (double porte au sol) 68X68 en acier au carbone - blanc.

Les panneaux arrière de la série NPDD sont principalement utilisés dans les boîtiers à montage au sol NEMA 12. Peut également être utilisé dans certains boîtiers muraux à deux portes.

  • Fabriqué en acier au carbone
  • peint avec de la poudre de polyester blanche

Steel panels are fabricated from 10 gauge carbon steel. Panels are painted with a white smooth hybrid finish. Panels are used in NEMA 12 two door floor-mounted enclosures and some 2-door wall-mount enclosures. Fits: SSN4D, SSN4D3PT-A, N12 Floor Mount, WAX, WACPX, WAXSSN4, WACPXSSN4, WAWF, SSN4WF3PT.

Général

Application

Used in NEMA 12 two door floor-mounted enclosures and some 2-door wall-mount enclosures.

Catalog Number

NPDD7272

Construction

Flanged

Couleur

Blanc

Matériau

Carbon Steel

Série

NPDD Series

Type

Back Panel

Type de fini

Smooth Hybrid Paint

Type de matériel

Carbon Steel

Type de montage

  • Mounting Holes
  • Mounting Holes

UPC

786725366705

Dimensions

Hauteur

68 in

Largeur

68 in

Poids

184 lb

Profondeur

1.25 in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3

Quantité dans l'emballage

1