Marque: Wiegmann
No de catalogue: NP2420G
Les panneaux arrière de la série NP sont utilisés dans de grands boîtiers muraux, notamment les N1, RHC, N4, N4X et N412, permettant à l'utilisateur de monter de nombreux types de composants électriques.
Galvanized panels are 12 gauge. Panel with any side over 20.00" has 3/4" flange on all sides. Optional "G" panels have a conductive finish (no paint). Panels fit the following enclosures: NEMA 1, Large (NIC); NEMA 3R, hinged Cover (RHC, Large); NEMA 4, 412, & 4X Single Door (N12, N4, N412, SSN4, SSN43PT, SSN43PTW); NEMA 12, 2-Door Wall-Mount (WAWF), Single Door; Right Flange Disconnect (SDN12, ABM12); Large JIC (B-CH, Large) Single door N12.
Application
For use with NEMA 1, 3R, 12, 4, and 4X wall-mounts.
Catalog Number
NP2420G
Construction
Flanged
Matériau
Carbon Steel
Série
NP Series
Type
Back Panel
Type de fini
Conductive (No Paint)
Type de montage
UPC
786725867035
Hauteur
1 in
Hauteur actuelle
1.375 in
Largeur
23 in
Largeur actuelle
23.25 in
Poids
5 lb
Nombre d'unités sur la palette
46
Quantité dans l'emballage
1