Marque: Wiegmann
No de catalogue: P0606G
Les panneaux arrière de la série P sont utilisés dans les petits boîtiers muraux JIC. Permet de monter de nombreux types de composants électriques.
Optional "G" panels are 14 gauge and have a conductive finish. Panels fit the following enclosures: B, BCH, BN4, BN4CH
Application
For use with JIC enclosures.
Catalog Number
P0606G
Construction
Non-Flanged
Matériau
Carbon Steel
Série
P Series
Type
Back Panel
Type de fini
Conductive (No Paint)
Type de montage
UPC
786725866830
Hauteur
1 in
Hauteur actuelle
0.625 in
Largeur
7 in
Poids
0.5 lb
Nombre d'unités sur la palette
1260
Quantité dans l'emballage
1