Marque: Wiegmann
No de catalogue: HW-MP1412CS
Panneau arrière en acier au carbone pour les gammes de boîtiers Classic, Premier et JIC.
Catalog Number
HW-MP1412CS
Couleur
Blanc
Matériau
Carbon Steel
Série
JIC Series
Type
Back Panel
UPC
786725856435
Hauteur
14 in
Largeur
12 in
Poids
0.48 lb
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Nombre d'unités sur la palette
450
Quantité dans l'emballage
1