HUBBELL CANADA
Panneau arrière (Série Premier/JIC non-métallique) 14X7 en fibre de verre, HW-MP1407FG
Image of HW-MP1407FG Panneau arrière (Série Premier/JIC non-métallique) 14X7 en fibre de verre, HW-MP1407FG
*Image représentative
Image of HW-MP1407FG Panneau arrière (Série Premier/JIC non-métallique) 14X7 en fibre de verre, HW-MP1407FG
Discontinué

Panneau arrière (Série Premier/JIC non-métallique) 14X7 en fibre de verre, HW-MP1407FG

Marque: Wiegmann

No de catalogue: HW-MP1407FG

Panneau arrière (Série Premier/JIC non-métallique) 14X7 en fibre de verre.

Panneau arrière en fibre de verre pour les gammes de boîtiers Classic, Premier et JIC.

Panneau arrière en fibre de verre pour les gammes de boîtiers Classic, Premier et JIC.

Général

Catalog Number

HW-MP1407FG

Couleur

Gray

Matériau

Fiberglass

Série

JIC Series

Type

Back Panel

UPC

786725858248

Dimensions

Hauteur

14 in

Largeur

7 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Logistique

Quantité dans l'emballage

1