Marque: Wiegmann
No de catalogue: NP1212C
The C Series back panels are used in all N412C Ultimate Series enclosures and allow the user to mount many types of electrical components.
Steel panels are 12 gauge and are painted white smooth hybrid. Panels fit the following enclosures: N412C, N412WC, N412CD, N412CSTD, N412CST, N412CSSSTD, N412SS3PTC.
Application
For use with Ultimate N412C Series enclosures.
Catalog Number
NP1212C
Construction
Non-Flanged
Couleur
Blanc
Matériau
Carbon Steel
Série
NP Series
Type
Back Panel
Type de fini
Smooth Hybrid Paint
Type de montage
UPC
786725860326
Hauteur
10 in
Hauteur actuelle
10.2 in
Largeur
10 in
Largeur actuelle
10.2 in
Poids
3.2 lb
Nombre d'unités sur la palette
420
Quantité dans l'emballage
1