HUBBELL CANADA
Panneau arrière (Ultimate) 14.2X10.2 Acier au carbone - Blanc, NP1612C
Image of NP1612C Panneau arrière (Ultimate) 14.2X10.2 Acier au carbone - Blanc, NP1612C
*Image représentative
Image of NP1612C Panneau arrière (Ultimate) 14.2X10.2 Acier au carbone - Blanc, NP1612C

Panneau arrière (Ultimate) 14.2X10.2 Acier au carbone - Blanc, NP1612C

Marque: Wiegmann

No de catalogue: NP1612C

Panneau arrière (Ultimate) 14.2X10.2 Acier au carbone - Blanc.

Les panneaux arrière de la série C sont utilisés dans tous les boîtiers N412C Ultimate Series et permettent à l'utilisateur de monter de nombreux types de composants électriques.

  • Fabriqué en acier au carbone
  • peint avec de la poudre de polyester blanche

Steel panels are 12 gauge and are painted white smooth hybrid. Panels fit the following enclosures: N412C, N412WC, N412CD, N412CSTD, N412CST, N412CSSSTD, N412SS3PTC.

Général

Application

For use with Ultimate N412C Series enclosures.

Catalog Number

NP1612C

Construction

Non-Flanged

Couleur

Blanc

Matériau

Carbon Steel

Série

NP Series

Type

Back Panel

Type de fini

Smooth Hybrid Paint

Type de montage

  • Mounting Holes
  • Mounting Holes

UPC

786725860333

Dimensions

Hauteur

14 in

Hauteur actuelle

14.2 in

Largeur

10 in

Largeur actuelle

10.2 in

Poids

4.3 lb

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

342

Quantité dans l'emballage

1