HUBBELL CANADA
Panneau arrière (Ultimate) 22.2X18.2 Acier au carbone - Blanc, NP2420C
Image of NP2420C Panneau arrière (Ultimate) 22.2X18.2 Acier au carbone - Blanc, NP2420C
*Image représentative
Image of NP2420C Panneau arrière (Ultimate) 22.2X18.2 Acier au carbone - Blanc, NP2420C

Panneau arrière (Ultimate) 22.2X18.2 Acier au carbone - Blanc, NP2420C

Marque: Wiegmann

No de catalogue: NP2420C

Panneau arrière (Ultimate) 22.2X18.2 Acier au carbone - Blanc.

The C Series back panels are used in all N412C Ultimate Series enclosures and allow the user to mount many types of electrical components.

  • Fabricated from carbon steel
  • Painted with white polyester powder

Steel panels are 12 gauge and are painted white smooth hybrid. Panels fit the following enclosures: N412C, N412WC, N412CD, N412CSTD, N412CST, N412CSSSTD, N412SS3PTC.

Général

Application

For use with Ultimate N412C Series enclosures.

Catalog Number

NP2420C

Construction

Flanged

Couleur

Blanc

Matériau

Carbon Steel

Série

NP Series

Type

Back Panel

Type de fini

Smooth Hybrid Paint

Type de montage

  • Mounting Holes
  • Mounting Holes

UPC

786725860425

Dimensions

Hauteur

22 in

Hauteur actuelle

22.2 in

Largeur

18 in

Largeur actuelle

18.2 in

Poids

12 lb

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

40

Quantité dans l'emballage

1