HUBBELL CANADA
Panneau arrière (Ultimate) 40.2X34.2 Acier au carbone - Blanc, NP4236C
Image of NP4236C Panneau arrière (Ultimate) 40.2X34.2 Acier au carbone - Blanc, NP4236C
*Image représentative
Image of NP4236C Panneau arrière (Ultimate) 40.2X34.2 Acier au carbone - Blanc, NP4236C

Panneau arrière (Ultimate) 40.2X34.2 Acier au carbone - Blanc, NP4236C

Marque: Wiegmann

No de catalogue: NP4236C

Panneau arrière (Ultimate) 40.2X34.2 Acier au carbone - Blanc.

The C Series back panels are used in all N412C Ultimate Series enclosures and allow the user to mount many types of electrical components.

  • Fabricated from carbon steel
  • Painted with white polyester powder

Steel panels are 12 gauge and are painted white smooth hybrid. Panels fit the following enclosures: N412C, N412WC, N412CD, N412CSTD, N412CST, N412CSSSTD, N412SS3PTC.

Général

Application

For use with Ultimate N412C Series enclosures.

Catalog Number

NP4236C

Construction

Flanged

Couleur

Blanc

Matériau

Carbon Steel

Série

NP Series

Type

Back Panel

Type de fini

Smooth Hybrid Paint

Type de montage

  • Mounting Holes
  • Mounting Holes

UPC

786725860630

Dimensions

Hauteur

40 in

Hauteur actuelle

40.2 in

Largeur

34 in

Largeur actuelle

34.2 in

Poids

44 lb

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

36

Quantité dans l'emballage

1