HUBBELL CANADA
Panneau arrière (Ultimate) 40.2X34.2 Acier au carbone - galvanisé, NP4236CG
Image of NP4236CG Panneau arrière (Ultimate) 40.2X34.2 Acier au carbone - galvanisé, NP4236CG
*Image représentative
Image of NP4236CG Panneau arrière (Ultimate) 40.2X34.2 Acier au carbone - galvanisé, NP4236CG

Panneau arrière (Ultimate) 40.2X34.2 Acier au carbone - galvanisé, NP4236CG

Marque: Wiegmann

No de catalogue: NP4236CG

Panneau arrière (Ultimate) 40.2X34.2 Acier au carbone - galvanisé.

Les panneaux arrière de la série C sont utilisés dans tous les boîtiers N412C Ultimate Series et permettent à l'utilisateur de monter de nombreux types de composants électriques.

  • Fabriqués en acier pré-galvanisé
  • les panneaux se montent sur les montants prévus à cet effet.

Optional "G" panels have a conductive finish (no paint). Panels fit the following enclosures: N412C, N412WC, N412CD, N412CSTD, N412CST, N412CSSSTD, N412SS3PTC.

Général

Application

For use with Ultimate N412C Series enclosures.

Catalog Number

NP4236CG

Construction

Flanged

Matériau

Carbon Steel

Série

NP Series

Type

Back Panel

Type de fini

Conductive (No Paint)

Type de montage

  • Mounting Holes
  • Mounting Holes

UPC

786725867936

Dimensions

Hauteur

1 in

Hauteur actuelle

1.375 in

Largeur

35 in

Largeur actuelle

34.75 in

Poids

44 lb

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

18

Quantité dans l'emballage

1